QPD W3PE2,5 M25 0,25 BK B-S
-
Pasamuros
1076215
Pasamuros, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano (Soldado), número de polos: 3+PE, M25, Macho, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, negro, sin tuerca QUICKON, codificación: con codificación, 2,5 mm2, en el extremo con punteras, longitud del cable: 0,25 m, Disposición de pines: 1 = BN, 2 = BU, PE = GNYE, 3 = N.C.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables