QPD W3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH - Pasamuros
1103638

Pasamuros, número de polos: 3+PE, negro, 1,5 mm2, longitud del cable: 0,1 m

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables