QPD W 4X2,5 9-14 M25 DT GY
-
Pasamuros
1582323
Pasamuros, tipo de conexión: Conexión push-in/ Conexión IDC, M25, Macho, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, con tuerca QUICKON, codificación: con codificación, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 10 mm y 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2
Detalles de producto
| Familia de productos | QPD |
| Construcción | QPD 4x2,5 |
| Número de polos | 4 |
| Identificación de polos | 1, 2, 3, 4 |
| Número de conexiones | 10 |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Codificación | con codificación |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión En el lado del equipo | Conexión push-in |
| Tipo de conexión En el lado del campo | Conexión IDC |
| Ciclos de conexión para cables de igual sección | máx. 10 |
| 10 | |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión Flexible | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conexión rígido | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 16 ... 14 |
| Par de apriete Tuerca de unión | 5 Nm |
| Par de apriete Contratuerca | 5 Nm |
| Ancho entre caras Tuerca de unión | 22 mm |
| Ancho entre caras Contratuerca | 27 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 30 mm |
| Longitud | 74 mm |
| Diámetro | 30 mm |
| Ancho entre caras | 27 mm |
| Ancho entre caras en montaje | 27 mm |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 8 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
| Corriente asignada | 20 A |
| Resistencia de contacto | < 3 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (II/2) | 1250 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 690 V |
| Tensión nominal UN | 690 V |
| Corriente nominal IN | 20 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | máx. 50 |
| Material Carcasa | PA |
| Material Contacto | CuZn |
| Material Superficie contactos | plateado |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Aislamiento de conductor | PVC/PE/TPE/goma |
| Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos | VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 10 mm |
| 9 mm ... 14 mm | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2 mm ... 3,8 mm |
| Identificación de polos | 1, 2, 3, 4 |
| Sección de línea | 2,5 mm² |
| Material Aislamiento de conductor | PVC/PE/TPE/goma |
| Tipo de montaje | Montaje frontal M25 |
| Indicaciones de montaje | Para cables 2,5 mm² con puntera sólo se puede utilizar la pinza CRIMPFOX 10S (1212045) de engaste cuadrado. No se puede utilizar una pinza de crimpado hexagonal CRIMPFOX 6H (1212046) ya que el diámetro resulta demasiado grande en diagonal. |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Resistencia a los golpes | IK07 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura para conexión de cables | -5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 100 °C |
| Código de artículo | 1582323 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF6ABB |
| GTIN | 4046356463485 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 45,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg