QPD W 4X2,5 6-10 M25 FC GY
-
Pasamuros
1582288
Pasamuros, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano/ Conexión IDC, M25, Macho, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, con tuerca QUICKON, codificación: con codificación, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 10 mm y 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2
Detalles de producto
| Familia de productos | QPD |
| Construcción | QPD 4x2,5 |
| Número de polos | 4 |
| Identificación de polos | 1, 2, 3, 4 |
| Número de conexiones | 10 |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Codificación | con codificación |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión En el lado del equipo | Conexión de enchufe plano |
| Tipo de conexión En el lado del campo | Conexión IDC |
| Ciclos de conexión para cables de igual sección | máx. 10 |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión Flexible | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conexión rígido | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 16 ... 14 |
| Par de apriete Tuerca de unión | 5 Nm |
| Par de apriete Contratuerca | 5 Nm |
| Ancho entre caras Tuerca de unión | 22 mm |
| Ancho entre caras Contratuerca | 27 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 29,6 mm |
| Altura | 29,6 mm |
| Longitud | 71 mm |
| Diámetro | 29,6 mm |
| Ancho entre caras | 27 mm |
| Ancho entre caras en montaje | 27 mm |
| Dimensión Conexión de enchufe plano | 4,8 x 0,8 mm |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 8 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
| Corriente asignada | 20 A |
| Resistencia de contacto | < 3 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 690 V (Con manguito aislante PT/FS 4,8, 1670497 Sin manguito aislante 250 V.) |
| Tensión nominal UN | 690 V |
| Corriente nominal IN | 20 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | máx. 50 |
| Material Carcasa | PA |
| Material Contacto | CuZn |
| Material Superficie contactos | plateado |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Aislamiento de conductor | PVC/PE/TPE/goma |
| Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos | VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 10 mm |
| 6 mm ... 10 mm | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2 mm ... 3,8 mm |
| Identificación de polos | 1, 2, 3, 4 |
| Sección de línea | 2,5 mm² |
| Material Aislamiento de conductor | PVC/PE/TPE/goma |
| Tipo de montaje | Montaje frontal M25 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Resistencia a los golpes | IK07 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura para conexión de cables | -5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 100 °C |
| Código de artículo | 1582288 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF6ABB |
| GTIN | 4046356463430 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 41,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002566 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg