Pasacables ranurado
CES-STPULG-BK-6
-
Pasacables
1797258
Pasacables, pequeña, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 5 mm ... 6 mm, material: SEBS, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm