Pasacables ranurado
CES-STPULG-BK-16
-
Pasacables
1797316
Pasacables, pequeña, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 15 mm ... 16 mm, material: SEBS, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm