CES-LTPULG-BK-20 - Pasacables
1797768

Pasacables, grande, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 19 mm ... 20 mm, material: SEBS, color: negro, longitud: 53 mm, anchura: 39 mm, altura: 20,5 mm

Detalles de producto