Pasacables ranurado Pasacables ranurado para alojamiento de cables y líneas preconfeccionados de 21 mm ... 22 mm de diámetro, utilizable en el marco obturador CES.
CES-LRG-BK-22
-
Pasacables
0801637
Pasacables, grande, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 21 mm ... 22 mm, material: NBR, color: negro, longitud: 53 mm, anchura: 39 mm, altura: 17 mm