CES-LRC-BK - Pasacables
0801719

Pasacables, grande, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, cerrado, diámetro exterior del cable: 1x 7 mm ... 24 mm, material: NBR, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

Detalles de producto