TP43AT/702000 S00003
-
Panel táctil
2401058
Panel táctil, 10.92 cm / 4.3"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 480 x 272 píxel(es) (WQVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, sin sistema de bus.