TP151AT/732000 S00001
-
Panel táctil
2400960
Panel táctil, 38.1 cm / 15"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI