TP070ZTW/400720002 S00062
-
Panel táctil
2400758
Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plataforma abierta, sin sistema de bus