TP070BTW/A00790009 S00131 - Panel táctil
2401646

Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Plataforma abierta, sin sistema de bus

Detalles de producto







Productos compatibles