TP 3120W/WT-65 - Panel táctil
1029352

Panel táctil robusto con pantalla TFT de 30,7 cm/12,1" (analógica resistiva (GFG)), 1280 x 800 píxeles (WXGA), índice de protección: IP65 (lado delantero), rango de temperatura ampliado, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario Visu+.

Detalles de producto








Sus ventajas

Pueden manipularse con guantes de trabajo
Pantalla legible a la luz del sol
Resistente a las influencias ambientales, como niebla salina, termitas y productos químicos
Resistente a las radiaciones UV e IR
Resistente a la intemperie