TP 3120W - Panel táctil
2400457

Panel táctil, 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus

Detalles de producto








Sus ventajas

Advertencia acústica de alarmas mediante zumbador integrado (85 dB)
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Fácil asignación de direcciones IP y supervisión de conexiones activa gracias a PROFINET-Device según la clase de conformidad B
Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 39,05 cm (15,4")
Posibilidades de comunicación versátiles mediante distintos drivers, también en sistemas ajenos
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha