TP 1070T/703000 - Panel táctil
2701167

Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSDiag, sin sistema de bus

Detalles de producto







Sus ventajas

Sencilla sustitución de los aparatos, ya que el proyecto está memorizado en el PLC
Mínimo coste de mantenimiento, ya que sólo es necesario adaptar los proyectos una vez
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha