TP 07T
-
Panel táctil
2913085
Panel táctil; 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente); 800 x 480 píxel(es) (WVGA); 65536 colores; Procesador: Arm9™, 200 MHz; Interfaces: 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45; Sistema operativo: Windows® CE 5.0; Software: Visu+ / AX OPC Server; sin sistema de bus
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Rápida puesta en marcha
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta