RAD-ISM-900-RX
-
Módulo inalámbrico
2867047
Aparato receptor para la ampliación de conexiones punto-multipunto, para sistema de transmisión unidireccional, inalámbrico de 900 MHz (América)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Alimentación Receptor | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (con UB) |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente típica | 85 mA |
| Absorción de corriente máxima | 125 mA |
| Digital | |
| Denominación Salida | 2x salidas de relé + 1 x RF-Link |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 contactos conmutados sin potencial |
| Material del contacto | Ag, dorado |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| Corriente continua límite | 0,5 A |
| Vida útil eléctrica | 8x 105 periodicidades de cambio de estado con 0,5 A de corriente de conmutación |
| Vida útil mecánica | 1x 107 |
| Analógico | |
| Denominación Salida | Salida de corriente |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | 700 Ω (con UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Inalámbrico | |
| Dirección | Unidireccional |
| Número de grupos de canales | 4 |
| Número de canales por grupo | 63 |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 900 MHz |
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | verde |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Directiva FCC Part 15.247 |
| Directiva ISC RSS 210 | |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidad electromagnética | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2867047 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC651 |
| GTIN | 4017918929589 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 300,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 300,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176990 |
| País de origen | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antena 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antena 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antena 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Cable de antena 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Cable de antena 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Cable coaxial 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Cable coaxial 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Cable coaxial 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Cable coaxial 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Cable de antena 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Cable de antena 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Cable de antena 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Cable de antena 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Cable de antena 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Cable de antena 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Cable de antena 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Cable de antena 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antena 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Cable de antena 2885621
Sus ventajas
Dos antenas omnidireccionales
Los emisores guiados por cable pueden alimentarse con 24 V DC o con 120/240 V AC
El receptor para el montaje sobre carril DIN se alimenta con 24 V DC
Proced. ensanche de frec.
Servicio en banda ISM sin licencia 902 MHz ... 928 MHz
Dos transceptores preprogramados que se comunican entre sí automáticamente
El emisor puede instalarse en un carril DIN o en la zona exterior (IP65)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg