Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
ILB BT ADIO 2/2/16/16
-
Módulo inalámbrico
2884282
Módulo Wireless IO, 16 entradas digitales, 16 salidas digitales, 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas; Bluetooth V1.2; banda de frecuencia 2,4 GHz; 1 interfaz inalámbrica; WLAN-BlackChannelList; LEM
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Contenido en el kit | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | 465 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 140 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) | |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 1 |
| Ejecución | Bluetooth, 2,4 GHz hasta 1 Mbit/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (ondulación incluida) |
| Corriente de alimentación | < 100 mA |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Descripción de la entrada | single ended |
| Número de entradas | 2 |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| Resolución del valor de medición | 12 bits |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 16 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | < 5 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | > 15 V |
| Tiempo de filtro | 500 µs |
| Analógico: | |
| Denominación Salida | Salidas analógicas |
| Número de salidas | 2 |
| Resolución DAC | 12 Bit |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Número de salidas | 16 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga, resistente a la tensión de retorno |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Antena | |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | SMA (macho) |
| Funciones | |
| Seguridad | Encriptación de datos de 128 bits |
| Autenticación | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Certificaciones de radio | Europa, otros países en la E-Shop |
| Compatibilidad con países | Australia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) |
| Canadá | |
| Rusia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) | |
| Suiza | |
| Singapur | |
| Turquía | |
| EEUU | |
| Wireless | |
| Denominación | Bluetooth |
| Tipo de conexión de la antena | SMA (hembra) |
| Gama de frecuencias | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (banda ISM) |
| Estándar de radio | Bluetooth 1.2 |
| Potencia de emisión | 14 dBm (ajustable entre 0 dBm/ y 14 dBm, en 4 etapas dB) |
| Sensibilidad de receptor | -88,00 dBm |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 |
| Módulos de radio conectables | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| Soporta perfiles | HID |
| Anchura | 117 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 73 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Presión de aire (servicio) | 795 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Montaje sobre carril DIN | |
| Indicaciones de montaje | La antena OMNI va incluida en el suministro |
| Código de artículo | 2884282 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC662 |
| GTIN | 4046356049658 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 389,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 377,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Funciones de coexistencia WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Funcionamiento paralelo de muchos sistemas Bluetooth
Extremadamente robusta y fiable
Puesta en marcha rápida y sencilla
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg