UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Módulo pasivo
2905962

Módulo VARIOFACE para su uso con tarjetas de control ROC800-PI. Reconocido por UL, clase I, div. 2.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Conexiones por tornillo con tres niveles para el cableado de campo
Fusible enchufable por cada canal, tipo TE5, 200 mA
Conexión FLK10 por el lado del actuador
Configurables por canal para magnitudes de entrada H y L.
Indicador de fusibles fundidos para cada canal
Conexión FLK10 por el lado del actuador
Continuidad probada
Carcasa UM-PRO