Módulos de entradas analógicas INTERBUS-ST para medición de temperaturas y resistencias
Estos módulos de entradas analógicas son adecuados para registrar señales de temperatura.
Pueden conectarse resistores de precisión para temperaturas o termopares usuales.
Junto a diferentes tipos de sensores, también pueden programarse diferentes curvas características. Otras características son:
- Un nuevo sistema de apantallamiento para sensores permite cumplir exigencias CEM aumentadas. Para cada entrada existe una posibilidad de conexión de pantalla separada. No son necesarias conexiones externas.
- LEDs de diagnóstico dan a conocer en todo momento "in situ" el estado de servicio actual.
- Todos los módulos pueden señalizarse individualmente en la superficie extraíble ampliamente dimensionada. La rotulación se efectúa en tarjetas para encajar en el soporte extraible, manualmente, con plotter o impresora.
- En caso de fallo, se cambia simplemente el equipo electrónico del módulo. El bloque de bornes pasivo permanece cableado, montado sobre el carril. De este modo se efectúa el intercambio en pocos segundos sin herramientas.
- Los fusibles son accesibles desde el exterior, de esta manera en caso eventual de fallo puede eliminarse la avería con gran rapidez.
- La conexión con la tierra de protección se realiza directamente a través del carril.
- Para la rotulación de los bloques de bornes pueden utilizarse los accesorios de rotulación usuales (tira Zack ZB-6, etc.).
IB ST ZF 24 PT100 4/4
-
Módulo de E/S
2750950
Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 4 entradas, RTD, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Modelos de señal estándar (tensión y corriente)
Conexión por resorte en técnica de enchufe directo
Módulos de registro de temperatura