Los módulos de entradas analógicas son, al igual que los módulos digitales, del grado de protección IP67 y se han diseñado para el empleo directo en la máquina correspondiente. Facilitan el enlace al INTERBUS de casi todas las señales estándar analógicas que se utilizan en la construcción de máquinas.
El módulo de entradas analógicas de dos canales puede registrar señales de tensión y corriente (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) y procesarlas con una resolución de 12 bits.
Otro módulo está previsto especialmente para registrar temperaturas. Aquí pueden conectarse todas las termorresistencias (RTD) y termopares (TC) usuales. El módulo está igualmente equipado con dos canales y tiene una resolución de 16 bits.
Todos los transmisores analógicos se conectan con conectores M12 usuales. El enlace de los módulos al INTERBUS-Loop 2 se efectúa por medio de la técnica de conexión rápida QUICKON.
IB L2 BOX AI 2/2 M12
-
Módulo de E/S
2731908
Módulo de entradas analógicas, 2 entradas analógicas, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, técnica de conexión de 2 conductores, tipo de protección IP65/67