IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A
-
Módulo de E/S
2732004
Módulo de entradas/salidas digitales, 2 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 4 conductores, 2 salidas digitales, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión de 3 conductores, tipo de protección IP65/67