PR2-RSP3-LDP-24DC/4X21AU
-
Módulo de relés
2834766
Módulos de relé premontados con conexión por resorte, compuestos por zócalo de relé, relé industrial con LED integrado, diodo de rueda libre, tecla de accionamiento manual encajable y brida de sujeción. Tensión de entrada: 24 V DC, 4 contactos conmutados con contactos dorados, 5 A
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diodo de libre circulación integrado en relé en modelo DC
Relé con accionamiento manual definible y LED de estado
Indicación mecánica posición conmut
Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
4 modelos contacto conmutado con contac. dorados multicapa