ME PLC 40 CT20 YE
-
Módulo de conexión frontal
1001025
Soporte de técnica de conexión, montado completamente con 2 FKCN de 10 polos, tapa y palanca de desbloqueo, incl. tapa ciega insertable, carcasa de base adecuada: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sin herramientas
Disponible en la anchura de 40 mm
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia