ME PLC 40 CL YE - Módulo de conexión frontal
1001036

Caja para carril DIN, Tapa universal, anchura: 39,7 mm, altura: 129,7 mm, profundidad: 47 mm, color: amarillo (similar RAL 1018)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en la anchura de 40 mm
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia