PSM-ODL-RS232-B
-
Módulo de comunicación
2761745
Barrera óptica de datos, para la conversión de señales de datos de RS-232 a luz infrarroja (880 nm), tipo de aparato B
Detalles de producto
| Separación galvánica | RS-422//alimentación, RS-232//alimentación |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,72 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 500 V AC |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente típica | 280 mA (con una tensión nominal de 24 V DC) |
| Conmutar | |
| Salida de alarma | Conexión a positivo (VCC-2V) |
| Salida de fallos | Conexión a positivo (VCC-2V) |
| Elementos de operación | Teclado de membrana para servicio normal, de alineación y de prueba |
| Elementos de indicación | Barra de LEDs de 20 dígitos para potencia de recepción, LEDs de estado, de alarma y de fallo |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Prensaestopas Pg11 |
| Bitretiming | Mediante Oversampling |
| Distorsión de bits | < 10 % (Sistema completo a velocidad de transmisión máxima) |
| Retardo de bits | < 3 µs (Sistema completo) |
| Señal | Punto a punto |
| Datos: ODL óptico | |
| Margen de longitud de transmisión | 0,4 m ... 200 m |
| Medio de transmisión | Luz infrarroja, 880 nm |
| Óptica | Óptica de vidrio colocada detrás del filtro de luz natural |
| Ángulo de emisión | ± 1,5 ° (Respecto al eje óptico) |
| Reserva del sistema | 35 % |
| Formato de fichero/codificación | Manipulación por frecuencia FSK, 7/13 MHz, recorrido 1 MHz |
| Datos: Interfaz RS-232, (V.24) | |
| Velocidad de transmisión serie | 64 kbits/s |
| Sección de conductor flexible máx. | 1 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 1 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
| Datos: Interfaz RS-232, (V.24) | |
| Velocidad de transmisión serie | Máx. 64 kbits/s |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 115 mm |
| Altura | 235 mm |
| Profundidad | 232 mm |
| Material (Caja) | Fundición de aluminio a presión |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 50 °C (-35 °C, bajo consulta) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
| Resistencia a interferencias | EN 50 082-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 50081-2 |
| Separación galvánica | RS-422//alimentación, RS-232//alimentación |
| Código de artículo | 2761745 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC681 |
| GTIN | 4017918126797 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3,634 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,602 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg