MP 20X1,5-RZ - Microborne de paso
3248372

Microborne de paso, puenteado internamente, con pasadores de seguridad para fijación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 20, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: Montaje directo con espigas de encaje, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles