MP 18X1,5-RZ OG - Microborne de paso
3248434

Microborne de paso, puenteado internamente, con pasadores de seguridad para fijación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 18, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: Montaje directo con espigas de encaje, color: naranja

Detalles de producto







Productos compatibles