MP 16X1,5 WH - Microborne de paso
3248222

Microborne de paso, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 16, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: blanco

Detalles de producto