SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - Memoria de programa y configuración
2701747

Memoria de programa y de configuración para la ampliación de la memoria flash interna, enchufable, 2 GByte, con clave de licencia y programa de usuario EMWISE EXTENDED, para su uso con un controlador Inline ILC 191 ME/AN.
Este artículo será sustituido por SD FLASH 2GB EMLOG (2403484).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto







Sus ventajas

Máx. 24 entradas de impulso (con IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Máx. 10 módulos de medición de potencia (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Memoria de programa y de configuración, enchufable, con clave de licencia y programa de usuario para la lectura de aparatos de medición
Clave de licencia para programa de usuario
Máx. 8 entradas analógicas (con IB IL AI 2/SF-PAC)
Máx. 10 medidores de energía EMpro EEM-MA250/400/600
Transmisión de los datos a un sistema de gestión mediante servidor SQL, OPC, Modbus/TCP y archivo CSV
Configuración y puesta en marcha completas a través de interfaz web integrada
Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
Artículo necesario: ILC 191 ME/AN, código: 2700074