SD FLASH 2GB EMLOG - Memoria de programa y configuración
2403484

Memoria de programa y de configuración para la ampliación de la memoria flash interna, enchufable, 2 GByte, con clave de licencia y aplicación EMlog para su uso con un controlador Inline ILC 191 ME/AN. La aplicación Emlog sirve para leer equipos de medición mediante impulsos, valores analógicos, Modbus/RTU. Con la interfaz basada en web pueden configurarse los canales/equipos y la conexión a un sistema de orden superior.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Sus ventajas

Clave de licencia para programa de usuario
Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
Artículo necesario: ILC 191 ME/AN, código: 2700074
Memoria de programa y de configuración, enchufable, con clave de licencia y programa de usuario para la lectura de aparatos de medición
Configuración y puesta en servicio completas a través de interfaz web integrada (HTML 5)
Máx. 24 entradas de impulso (con IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Transmisión de los datos a un sistema de gestión mediante servidor SQL, OPC, Modbus/TCP y archivo CSV
Máx. 10 medidores de energía EMpro EEM-MA250/400/600
Máx. 8 entradas analógicas (con IB IL AI 2/SF-PAC o IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Máx. 10 módulos de medición de potencia (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Máx. 30 contadores de energía con interfaz M-Bus