EEM-MA400
-
Equipo de medición
2901364
Medidor de energía para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 500 V, registro de todos los armónicos - apto para ampliación con módulo de comunicación RS-485
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Medidor de energía |
| Separación galvánica | EN 61010-1 (Separación segura) |
| EN 61010-1 (Separación segura) | |
| EN 61010-1 (Aislamiento básico) | |
| véase módulo de ampliación | |
| véase módulo de ampliación | |
| véase módulo de ampliación | |
| Tensión de prueba | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Tipo de red | trifásica (de 3 o 4 hilos), bifásica (de 2 hilos) y monofásica (de 1 hilo) |
| Separación galvánica | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 110 V AC ... 400 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 350 V DC (±20 %) | |
| Potencia nominal absorbida | 5 VA |
| Consumo de potencia | 10 VA (con n.º máx. módulos de ampliación) |
| Registro de datos de medición | |
| Sistema de medición | Medición real de valor efectivo |
| Magnitud medida | AC sinusoidal (50 Hz/60 Hz) |
| Registro de oscilaciones armónicas | hasta 51. armonizado |
| Medición: Tensión | |
| Denominación Entrada | Entrada de medición de tensión V1, V2, V3 |
| Rango de tensión de entrada | 50 V AC ... 500 V AC (Fase/fase) |
| 28 V AC ... 289 V AC (Fase/conductor neutro) | |
| Precisión | 0,2 % |
| Medición: Corriente | |
| Denominación Entrada | Medición de corriente I1, I2, I3 |
| Margen de corriente de entrada | mediante convertidor externo |
| Corriente de entrada | 9999 A (primario) |
| 5 A (secundario) | |
| Rango de medición | 0 A ... 9999 A |
| Capacidad de sobrecorriente | 6 A (constante) |
| Umbral de respuesta del valor nominal del rango de medición | 5 mA |
| Precisión | 0,2 % |
| Sobrec. corr. | 10 x IN para 1 s |
| Medición: Potencia | |
| Rango de medición_potencia | 0 MW ... 11 MW |
| 0 Mvar ... 11 Mvar | |
| 0 MVA ... 11 MVA | |
| Precisión | 0,5 % |
| Energía activa (IEC 62053-22) | Clase 0,5 S |
| Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
| Descripción de la salida | mediante módulo de función |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Observación | Conex. tensión y otras conexiones |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 14 |
| Par de apriete | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Observación | Conex. eléctrica |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 8 |
| Anchura | 96 mm |
| Altura | 96 mm |
| Profundidad | 82 mm |
| 80 mm (Profundidad de montaje con módulo de ampliación) | |
| 60 mm (Profundidad de montaje sin módulo de ampliación) |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | (Lado delantero) |
| IP30 (Parte posterior) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % |
| Contenido de niebla salina | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| Datos UL | |
| Tensión de alimentación | 300 V AC |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| Consumo de potencia | 10 VA |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Modo operativo | Utilización en interiores |
| Sobretensiones | Sobretensiones transitorias según clases de instalación |
| Categoría de sobretensiones | I, II, III |
| Categoría de sobretensión suministro | mín. II |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 40 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 80 % (hasta 31 °C) |
| 50 % (a 40 °C) | |
| Datos UL | |
| Tensión de alimentación | 300 V AC |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| Consumo de potencia | 10 VA |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Modo operativo | Utilización en interiores |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 40 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 80 % (hasta 31 °C) |
| 50 % (a 40 °C) | |
| Sobretensiones | Sobretensiones transitorias según clases de instalación |
| Categoría de sobretensiones | I, II, III |
| Categoría de sobretensión suministro | mín. II |
| Posición de montaje | Montaje en panel frontal en horizontal |
| Código de artículo | 2901364 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | CMMC11 |
| GTIN | 4046356585804 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 721,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 704,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90303100 |
| País de origen | TN |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
Sus ventajas
Ampliable con el módulo de comunicación RS-485 (JBUS/MODBUS)
Registro de todos los armónicos hasta el n.º 51
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg