EEM-MA200
-
Equipo de medición
2901362
Medidor de energía para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 500 V, registro de todos los armónicos
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Medidor de energía |
| Separación galvánica | EN 61010-1 (Separación segura) |
| EN 61010-1 (Separación segura) | |
| EN 61010-1 (Separación segura) | |
| EN 61010-1 (Separación segura) | |
| EN 61010-1 (Separación segura) | |
| EN 61010-1 (Separación segura) | |
| EN 61010-1 (Separación segura) | |
| EN 61010-1 (Aislamiento básico) | |
| EN 61010-1 (Aislamiento básico) | |
| EN 61010-1 (Aislamiento básico) | |
| Tensión de prueba | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Tipo de red | trifásica (de 3 o 4 hilos), bifásica (de 2 hilos) y monofásica (de 1 hilo) |
| Separación galvánica | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Potencia nominal absorbida | 5 VA |
| Registro de datos de medición | |
| Sistema de medición | Medición real de valor efectivo |
| Magnitud medida | CA Sinus (45 ... 65 Hz) |
| Registro de oscilaciones armónicas | hasta 51. armonizado |
| Medición: Tensión | |
| Denominación Entrada | Medición de tensión V1, V2, V3 |
| Rango de tensión de entrada | 50 V AC ... 519 V AC (Fase/fase) |
| 28 V AC ... 300 V AC (Fase/conductor neutro) | |
| Precisión | 0,2 % |
| Medición: Corriente | |
| Denominación Entrada | Medición de corriente I1, I2, I3 |
| Margen de corriente de entrada | mediante convertidor externo |
| Corriente de entrada | 9999 A (primario) |
| 5 A (secundario) | |
| Capacidad de sobrecorriente | 6 A (constante) |
| Umbral de respuesta del valor nominal del rango de medición | 5 mA |
| Precisión | 0,2 % |
| Medición: Potencia | |
| Rango de medición_potencia | 0 kW ... 9999 kW |
| 0 kvar ... 9999 kvar | |
| 0 kVA ... 9999 kVA | |
| Precisión | 0,5 % |
| Energía activa (IEC 62053-22) | Clase 0,5 S |
| Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Cantidad | 1 |
| Señal de entrada Tensión | 230 V AC ±10 % (Cambio de tarifa: p. ej. diurna/nocturna) |
| Descripción de la salida | Salida de transistor, activa |
| Cantidad | 1 |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| Capacidad de corriente | 27 mA |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Observación | otras conexiones |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 14 |
| Observación | Conexión de corriente y tensión |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 10 |
| Anchura | 72 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 64 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | (Lado delantero) |
| IP20 (Parte posterior) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % |
| Contenido de niebla salina | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| Datos UL | |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Modo operativo | Utilización en interiores |
| Sobretensiones | Sobretensiones transitorias según clases de instalación |
| Categoría de sobretensiones | I, II, III |
| Categoría de sobretensión suministro | mín. II |
| Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 40 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 80 % (hasta 31 °C) |
| 50 % (a 40 °C) | |
| Datos UL | |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Modo operativo | Utilización en interiores |
| Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 40 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 80 % (hasta 31 °C) |
| 50 % (a 40 °C) | |
| Sobretensiones | Sobretensiones transitorias según clases de instalación |
| Categoría de sobretensiones | I, II, III |
| Categoría de sobretensión suministro | mín. II |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Carril horizontal |
| Código de artículo | 2901362 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | CMMC11 |
| GTIN | 4046356583916 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 312,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 308,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90303100 |
| País de origen | FR |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Salida de impulsos
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg