EEM-350-D-MCB
-
Equipo de medición
2905849
Aparato de medición de energía trifásico para la medición de la potencia activa en redes de hasta 460 V / 65 A, con 3 entradas digitales e interfaz RS485, certificado según la Directiva relativa a los instrumentos de medida
Detalles de producto
| Tipo de producto | Medidor de energía |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Tensión de prueba | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tipo de red | trifásico (4 cables) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | Suministro de tensión de medición |
| Consumo de potencia | ≤ 12 VA (2 W) |
| Registro de datos de medición | |
| Sistema de medición | Medición real de valor efectivo |
| Magnitud medida | AC sinusoidal (50 Hz/60 Hz) |
| Medición: Tensión | |
| Denominación Entrada | Entrada de medición de tensión V1, V2, V3 |
| Rango de tensión de entrada | 196 V AC ... 460 V AC (Fase/fase) |
| 113 V AC ... 265 V AC (Fase/conductor neutro) | |
| Capacidad de sobretensión | 460 V AC (constante) |
| 480 V AC (500 ms) | |
| Precisión | 0,5 % (Fase/conductor neutro) |
| 1 % (Fase/fase) | |
| Medición: Corriente | |
| Denominación Entrada | Entrada de medición de corriente I1, I2, I3 |
| Corriente de entrada | 10 A (Corriente nominal escalada) |
| 65 A (Imáx) | |
| Capacidad de sobrecorriente | 1920 A (10 ms) |
| 200 A (500 ms) | |
| Precisión | 0,5 % |
| Medición: Potencia | |
| Precisión | 1 % (Potencia efectiva y aparente) |
| Energía activa (EN 50470-3) | Clase B |
| Energía activa (IEC 62053-21) | Clase 1 |
| Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Cantidad | 3 |
| Señal de entrada Tensión | 5 V DC ±5 % |
| Corriente de mando máxima | > 10 mA |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Observación | otras conexiones |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Observación | Conexión de medición |
| Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Par de apriete | 1,7 Nm ... 3 Nm |
| Datos: Modbus RTU/JBUS | |
| Interfaz | RS-485 |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Datos: Interfaz de red | |
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU/JBUS |
| Estándar de comunicación | RS-485 |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Rango de velocidad de transmisión | 4,8 kbit/s ... 9,6 kbit/s |
| Zona de dirección | 1 ... 247 |
| Paridad | ninguno |
| Bit de parada | 1 |
| Anchura | 72 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 67 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP50 (Lado delantero) |
| IP20 (Parte posterior) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 70 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | < 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 0 % ... 90 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| MID | |
| Marcado | Anexo V |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Carril horizontal |
| Código de artículo | 2905849 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | CMMC11 |
| GTIN | 4055626000855 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 411,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 398,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90303370 |
| País de origen | IT |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg