OCS POLEFIX 1816 - Material de montaje
1562153

Fijación para poste con diámetro de 60 mm ... 140 mm, juego completo para una caja de 18" x 16", material: acero

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Sistema de carcasa con certificación internacional
El plástico especial posibilita un funcionamiento continuo seguro.
Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
Resiste también una fuerte tensión mecánica