GPE 27X 8 SR/R
-
Material de grabado
0806877
Material de grabado, Estera, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 66, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 27 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores GPE ... de forma personalizada según las indicaciones del cliente
La hoja adhesiva utilizada garantiza una gran adhesión incluso en superficies irregulares
Material de dos capas
La placa de índices consta de índices individuales autoadhesivos y prefabricados
Grabable con P1 ENGRAVING UNIT
Fácilmente rotulable con CMS-P1-PLOTTER