Marco de fijación para toma de carga de infraestructuras
EV-T2SF-EM
-
Marco de sujeción
1627637
CHARX connect basic, Tipo 2, Marco de sujeción, Accesorios, Montaje frontal, carcasa: negro, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Sin logotipo, IEC 62196-2
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo