EML-ESD (8X8)R CUS
-
Marcado de aparatos
0830588
Marcado de aparatos, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La etiqueta EML-ESD es apta para la identificación de componentes sensibles en placas de circuito impreso
La etiqueta cuenta con un adhesivo disipativo estático que evita que se transfieran las tensiones elestrostáticas y protege así el componente
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes
Los materiales EML-ESD ... están incluidos en la lista UL
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-ESD ... de forma personalizada