EV-GRIP-D35,7MM - Mango de cable
1091431

CHARX connect, CCS tipo 1, CCS tipo 2, Mango de cable, Accesorios, carcasa: negro, Para conector de carga para vehículos, IEC 62196-3-1, Tenga en cuenta que el artículo solo puede utilizarse con el diámetro de cable exterior indicado.

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001