PLD T/1AC/AS/2CON - Luz LED
2402992

Luz LED, 230 V AC, blanco neutral, longitud: 362 mm, Conexión QUICKON, índice de protección: IP67, óptica de amplio campo luminoso, adecuada para la conexión en serie de varias lámparas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Resistencia a los golpes IK-Code 06
Temperatura de color 5000 K
Grado de protección IP67
Tecnología LED