PHT22-PL-WH
-
Luz LED
1109034
Indicador, 22 mm, redondo, blanco, LED integrado, 24 V ... 240 V AC/DC, conexión push-in PT
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicador luminoso de 22 mm con montaje push-in
Gran margen de tensión AC/DC 24 ... 240 V
Gran visibilidad gracias a una luz brillante y uniforme
Disponible en diferentes colores
Diseño robusto y protegido contra contactos accidentales, para aplicaciones industriales