ILC 131 STARTERKIT
-
Kit de inicio
2701835
Kit de inicio ILC 131, incl. ILC 131 ETH, panel de mando, fuente de alimentación así como accesorios y cable con aplicación de prueba montada
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Entradas/salidas integradas: 8/4
Tiempo de procesamiento por cada 1000 instrucciones: 90 µs (modelos de datos bit), 1,7 ms (modelos de datos mixtos)
Memoria de programa/datos: 192 kB / 192 kB
Memoria de datos remanente: 8 kB
Tensión de alimentación: 24 V DC