ILC 130 STARTERKIT
-
Kit de inicio
2988515
Kit de inicio ILC 130 incl. ILC 130 ETH, Analog Input AI-Modul, panel de mando, fuente de alimentación, accesorios y cable con aplicación de prueba
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Memoria de programa/datos: 192 kB / 192 kB
Tensión de alimentación: 24 V DC
Memoria de datos remanente: 8 kB
Tiempo de procesamiento por cada 1000 instrucciones: 90 µs (modelos de datos bit), 1,7 ms (modelos de datos mixtos)
Entradas/salidas integradas: 8/4