BT21AS/702060 S00001
-
Key-Panel
2400644
Key-Panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT pantalla (sin tecnología táctil), 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sin sistema de bus