ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
Relé inversor
2982757
Relé electrónico de carga de inversión para la activación de motores DC, con indicación luminosa y circuito de protección, salida: 10 ... 30 V DC/6 A con un tiempo de conmutación de 1 ms
Detalles de producto
| Familia de productos | CONTACTRON |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Número de fases | 1 |
| Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Denominación Entrada | Alimentación del aparato |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
| Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 7 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Control | |
| Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
| Absorción de corriente | 3 mA |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
| Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 3 mA |
| Tiempo de conexión típico | 200 µs |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Limitación de sobretensiones | > 33 V DC |
| Tiempo de conmutación RL/LL (tiempo de conexión) | 1 ms |
| Salida DC | |
| Tensión asignada de funcionamiento Ue | 24 V DC |
| Rango de tensión de servicio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (Salida de carga) | 6 A |
| Corriente de carga | 6 A (véase derating) |
| Corriente de reposo | aprox. 7 mA (En estado Off) |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Limitación de sobretensiones | > 33 V DC |
| Limitación de corriente en cortocircuito | 20 A |
| Circuito de mando | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuito de carga | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Homologación UL | |
| Certificado | NLDX.E228652 |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineable (véase el derating para la separación) |
| Posición de montaje | Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo) |
| Código de artículo | 2982757 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK7622 |
| GTIN | 4046356327251 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 112,299 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 112,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg