The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

TMC 81C 60A - Interruptor de protección
2907580

Termomagnético Interruptor de protección, 1-polos, utilización: Branch Circuit Protection (UL 489), para protección contra sobrecarga con una capacidad de desconexión de10 kA, curva característica de disparo: C, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 60 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Uso en todo el mundo gracias a homologaciones internacionales
Adecuado para diferentes tipos de red, ya que están disponibles en versiones de 1, 2 y 3 polos
Protección perfectamente adaptada gracias a diferentes características de disparo y a una amplia selección de corrientes nominales
Stock reducido gracias a su idoneidad para aplicaciones AC y DC
Los accesorios opcionales permiten el control y la monitorización remotos.