PSR-M-GW-CAN-XC-PI - Interfaz de datos
1337853

Pasarela de enlace para la conexión de un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior, CANopen®, interfaz TBUS, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
Protección contra corrosión con pintura de protección de la placa de circuito impreso
Adecuado para ATEX Zone 2 o Class I Zone 2