PSR-M-GW-CAN-SC - Interfaz de datos
1105104

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Pasarela de enlace para la conexión de un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior, CANopen® , interfaz TBUS, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm