FL SWITCH 1024T - Industrial Ethernet Switch
1343027

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Switch Ethernet, 24 puertos RJ45 con 10/100 Mbit/s en todos los puertos, detección automática de la velocidad de transmisión, función autocrossing y QoS

Detalles de producto









Sus ventajas

Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción